ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

オートマック 砥石

オートマック 砥石 WG-200
通常単価(税別)
2,779円
税込単価
3,057円
通常出荷日:6日目

【特長】・当社彫刻刃物に合わせた溝付きです。(丸3mm・丸6mm・丸9mm・丸12mm・三角90度)【...

詳細を確認
  • 水砥石になりますので、ご使用前に水に砥石を漬けといて下さい。

型番:

WG-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WG-200の仕様・寸法情報

JANコード
4518484739263
トラスココード
852-9611
重量(g)
380
材質
砥石●台:ゴム

型番リスト

表示件数
型番
WG-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,779円
( 3,057円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・当社彫刻刃物に合わせた溝付きです。(丸3mm・丸6mm・丸9mm・丸12mm・三角90度)
【用途】
・彫刻刃物の研ぎ(中砥)。
【商品仕様】
・砥石
・JANコード:4518484739263
・トラスココード:852-9611
・質量:380g
【材質/仕上】
・砥石
・台:ゴム
【セット内容/付属品】
・中砥・特製台付き

ご注意

  • 水砥石になりますので、ご使用前に水に砥石を漬けといて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オートマック 砥石の型番WG-200のページです。 型番WG-200に関する仕様情報を記載しております。
オートマック 砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートマック 砥石
砥石ドレッサ
スティック砥石ドレッサー
成形用砥石ドレッサー
砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ
ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用
メーカー東京オートマックナカニシミニターミニターナカニシミスミ
通常価格2,779円2,059円1,617円 -2,923円1,123円 -3,100円 -
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
JANコード4518484739263-----
トラスココード852-9611-----
重量(g)380-----
材質砥石●台:ゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました