ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

B/D 乾湿両用ダストバスターオート

B/D 乾湿両用ダストバスターオート WD1210AV-JP
通常単価(税別)
7,644
税込単価
8,408
通常出荷日:9日目

【特長】・シガーソケット車専用の乾湿両用クリーナーです。【商品仕様】・幅(mm):400・奥行(mm)...

詳細を確認

型番:

WD1210AV-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WD1210AV-JPの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WD1210AV-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,644
( 8,408 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シガーソケット車専用の乾湿両用クリーナーです。
【商品仕様】
・幅(mm):400
・奥行(mm):130
・高さ(mm):158
・電源:12Vシガーソケット入力
・集塵容量:乾175ml/湿125ml
・シガープラグケーブル長:5m
・JANコード:4536178912334
・トラスココード:820-4942
・質量:0.82kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B/D 乾湿両用ダストバスターオートの型番WD1210AV-JPのページです。 型番WD1210AV-JPに関する仕様情報を記載しております。
B/D 乾湿両用ダストバスターオートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B/D 乾湿両用ダストバスターオート
B/D ピボットオート2
充電式ウェット&ドライハンディクリーナー FC-710/FC-810
AC100V/700W/0.6L クリーナー(ハンディー)・フィルター
EA899AR-14A・旧-15・旧-20・旧-50・旧-51用 オプション
充電式クリーナー用紙パック10枚組 VCMP-13
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERフカイ工業エスコエスコEARTH MAN
通常価格7,6448,8884,037 -9791,021 -1,003
通常出荷日9日目9日目10日目3日目3日目5日目

ハンディータイプ掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました