ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ 排水処理パットWCR-180

シブヤ 排水処理パットWCR-180 WCR180
通常単価(税別)
15,900
税込単価
17,490
通常出荷日:4日目

【特長】・集じん機や構成パーツの組み合わせにより、穴あけ場所や方向、穴あけ面の制限なくノロ回収が可能で...

詳細を確認

型番:

WCR180
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WCR180の仕様・寸法情報

JANコード
00474900
トラスココード
852-2722
質量(g)
480.0
材質1
プラスチック

型番リスト

表示件数
型番
WCR180
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900
( 17,490 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機や構成パーツの組み合わせにより、穴あけ場所や方向、穴あけ面の制限なくノロ回収が可能です。
【用途】
・ダイモドリル排水処理用。
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・180mmまで対応可能
・使用可能機種:TS-162、182
・JANコード:00474900
・トラスココード:852-2722
・質量:0.48kg
【材質/仕上】
・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ 排水処理パットWCR-180の型番WCR180のページです。 型番WCR180に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ 排水処理パットWCR-180のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ 排水処理パットWCR-180
シブヤ 排水処理パット低タイプ180mm
シブヤ 排水処理パット10インチ
シブヤ 排水処理パット低タイプ200mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ110mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ160mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格15,90010,87320,64713,36010,87310,873
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード004749000042348900013796004234960042346500423472
トラスココード852-2722852-2726852-2723852-2727852-2724852-2725
質量(g)480.0750.01400.0850.0450.0600.0
材質1プラスチックボディ:ゴムスチールボディ:ゴムボディ:ゴムボディ:ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました