ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ 乾湿兼用パットWCR-130

シブヤ 乾湿兼用パットWCR-130 WCR130
  • シブヤ 乾湿兼用パットWCR-130
通常単価(税別)
15,900円
税込単価
17,490円
通常出荷日:4日目

【特長】・集じん機や構成パーツの組み合わせにより、穴あけ場所や方向、穴あけ面の制限なく粉塵やノロ回収が...

詳細を確認

型番:

WCR130
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WCR130の仕様・寸法情報

JANコード
00483254
トラスココード
852-2721
質量(g)
400.0
材質1
プラスチック

型番リスト

表示件数
型番
WCR130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,900円
( 17,490円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集じん機や構成パーツの組み合わせにより、穴あけ場所や方向、穴あけ面の制限なく粉塵やノロ回収が可能です。
・乾湿兼用タイプです。
【用途】
・ダイモドリル粉塵回収、排水処理用。
【商品仕様】
・ISO9001認証取得工場製
・130mmまで対応可能
・使用可能機種:TS-092、132、162、182
・JANコード:00483254
・トラスココード:852-2721
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・プラスチック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ 乾湿兼用パットWCR-130の型番WCR130のページです。 型番WCR130に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ 乾湿兼用パットWCR-130のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ 乾湿兼用パットWCR-130
シブヤ 排水処理パットWCR-180
シブヤ 排水処理パット10インチ
シブヤ 排水処理パット低タイプ200mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ110mm
シブヤ 排水処理パット低タイプ160mm
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格15,900円15,900円20,647円13,360円10,873円10,873円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード004832540047490000013796004234960042346500423472
トラスココード852-2721852-2722852-2723852-2727852-2724852-2725
質量(g)400.0480.01400.0850.0450.0600.0
材質1プラスチックプラスチックスチールボディ:ゴムボディ:ゴムボディ:ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました