17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ ドリル用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535

通常単価(税別)
1,792円
税込単価
1,971円
通常出荷日:4日目

【特長】・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。・高い耐熱性、耐...

詳細を確認
  • 適合本体
    DRW型
  • コーティング・表面処理有無
    CVDコーティング
  • JANコード
    4960664731572
  • トラスココード
    824-9991
  • 質量(g)
    3.850

型番:

WCMT06T308-CA6535
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WCMT06T308-CA6535の仕様・寸法情報

適合本体
DRW型
コーティング・表面処理有無
CVDコーティング
JANコード
4960664731572
トラスココード
824-9991
質量(g)
3.850
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WCMT06T308-CA6535
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,792円
( 1,971円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。
・高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮。Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工に適合します。
【用途】
・ドリル加工用
・CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
【商品仕様】
・奥行(mm):105
・高さ(mm):9.5
・幅(mm):44
・幅(mm):44
・高さ(mm):9.5
・奥行(mm):105
・適合ホルダ:DRW型
・被膜構成:TiAlN+Al203+TiN(CVD)
・呈色:金色
・呈色:黒赤色
・M級
・JANコード:4960664731572
・トラスココード:824-9991
・質量:3.85g
【材質/仕上】
・CVDコーティング

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ ドリル用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535の型番WCMT06T308-CA6535のページです。 型番WCMT06T308-CA6535に関する仕様情報を記載しております。
京セラ ドリル用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ ドリル用チップ CA6535 CVDコーティング CA6535
京セラ ドリル用チップ PR1535 PR1535
NWDXドリル用チップ
ドリル用TACチップ TDR用
コロマントUドリル用チップ
マジックドリル DRV用内刃チップ(軟鋼加工用)
メーカー京セラ京セラ不二越タンガロイサンドビック京セラ
通常価格1,792円1,792円1,062円 -1,560円 -1,891円 -937円 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜1日目在庫品1日目〜2日目〜
適合本体DRW型-----
コーティング・表面処理有無CVDコーティング----有
JANコード4960664731572-----
トラスココード824-9991-----
質量(g)3.850-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刃先交換式ドリル用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました