17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック コンビニワゴン コボレ止め付 3段タイプ WCLF-.3-P

ヤマテック コンビニワゴン コボレ止め付 3段タイプ

通常単価(税別)
24,026円
税込単価
26,429円
通常出荷日:2日目

【特長】・便利なワゴンです。【用途】・工場。・オフィス。【商品仕様】・段数:3段・段数:3段・W400...

詳細を確認

    型番:

    WCLF-.3-P
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    WCLF-.3-Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WCLF-.3-P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    24,026円
    ( 26,429円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・便利なワゴンです。
    【用途】
    ・工場。
    ・オフィス。
    【商品仕様】
    ・段数:3段
    ・段数:3段
    ・W400×D400×H871mm
    ・コボレ止め付
    ・50φゴムキャスター(ストッパー付2個・ストッパーなし2個)
    ・全体均等耐荷重96kg(自重含む)
    ・トラスココード:817-8314
    ・質量:10.1kg
    【材質/仕上】
    ・スチール

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ヤマテック コンビニワゴン コボレ止め付 3段タイプの型番WCLF-.3-Pのページです。 型番WCLF-.3-Pに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック コンビニワゴン コボレ止め付 3段タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック コンビニワゴン コボレ止め付 3段タイプ
    ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル
    ヤマテック スペシャルワゴン 棚板用マット
    エースワゴン(ロッカータイプ)
    ツールワゴン(引出し付)
    ツールワゴン(扉付)
    メーカー山金工業山金工業山金工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格24,026円6,788円2,413円93,503円49,708円 -46,403円 -
    通常出荷日2日目2日目2日目5日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました