ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤーカッター(バネ付) 165mm

通常単価(税別)
3,701円
税込単価
4,071円
通常出荷日:4日目

【特長】・ワイヤーロープ切断専用。・ほつれにくく、美しい切り口を得られます。・ハンドルロック付き。・刃...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    167
  • 質量 (g)
    180.000
  • JANコード
    4960225360036
  • トラスココード
    853-3642
  • 材質1
    バナジウム鋼

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

型番:

WC-165
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WC-165の仕様・寸法情報

全長(mm)
167
質量(g)
180.000
JANコード
4960225360036
トラスココード
853-3642
材質1
バナジウム鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WC-165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,701円
( 4,071円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープ切断専用。
・ほつれにくく、美しい切り口を得られます。
・ハンドルロック付き。
・刃先調整ねじ付(※対応スパナ10mm)
【用途】
・ワイヤーロープの切断専用
【材質】
・バナジウム鋼

ご注意

  • 絶対に電気を通さないで下さい。非絶縁工具です。
  • ハンマーがわりに使用しないでください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 使用範囲をこえての使用はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーカッター(バネ付) 165mmの型番WC-165のページです。 型番WC-165に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカッター(バネ付) 165mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーカッター(バネ付) 165mm
ワイヤーカッター W-D88
ワイヤーカッター
ワイヤーカッター(油圧式)
ワイヤーカッター 9561-190
ワイヤーカッター 9562-190
メーカースリーピークス技研KEIBAヒットエスコクニペックスクニペックス
通常価格3,701円5,958円15,313円102,433円7,838円12,199円
通常出荷日4日目1日目6日目2日目在庫品1日目2日目
全長(mm)167193710380190190
質量(g)180.0002552200.0003800314314
JANコード4960225360036-----
トラスココード853-3642-----
材質1バナジウム鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました