ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スエカゲ 2分六角軸コンクリート用3.4

スエカゲ 2分六角軸コンクリート用3.4 WBQ034
通常単価(税別)
1,130円
税込単価
1,243円
通常出荷日:6日目

【特長】・六角軸シャンクによりコードレスドライバーにワンタッチで取り付けできます。・本体一体化仕上げの...

詳細を確認

型番:

WBQ034
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WBQ034の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
WBQ034
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,130円
( 1,243円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角軸シャンクによりコードレスドライバーにワンタッチで取り付けできます。
・本体一体化仕上げのため芯ぶれが少なく切れ味も抜群です。
【用途】
・インパクトドライバー使用時:モルタル、ブロックの穴あけ。振動ドリル使用時:コンクリートなどの穴あけに。
【商品仕様】
・刃径(mm):3.4
・全長(mm):90
・有効長(mm):42
・シャンク径(mm):6.35
・シャンク径(mm):6.35
・JANコード:4989530700931
・トラスココード:774-8183
・質量:17g
【材質/仕上】
・刃部:超硬チップ

商品担当おすすめ

  • スエカゲ XビットSDSプラス16mm 画像

    スエカゲツール

    スエカゲ XビットSDSプラス16mm

    【特長】新型刃先形状の採用により真円に近い穴あけが可能です。デッキプレート+コンクリートが一気に貫通可能です。耐久性が向上しています。

  • スエカゲ XビットSDSプラス8.5mm 画像

    スエカゲツール

    スエカゲ XビットSDSプラス8.5mm

    【特長】新型刃先形状の採用により真円に近い穴あけが可能です。デッキプレート+コンクリートが一気に貫通可能です。耐久性の向上しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ 2分六角軸コンクリート用3.4の型番WBQ034のページです。 型番WBQ034に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ 2分六角軸コンクリート用3.4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ 2分六角軸コンクリート用3.4
スエカゲ 2分六角軸コンクリート用4.3
スエカゲ 2分六角軸コンクリート用4.0
スエカゲ 2分六角軸コンクリート用3.0
スエカゲ 2分六角軸コンクリート用4.5
スエカゲ 2分六角軸コンクリート用3.5
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格1,130円1,162円1,162円1,130円1,162円1,130円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました