ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ66

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ66 WBH-66
通常単価(税別)
14,249
税込単価
15,674
通常出荷日:5日目

【特長】・内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑ら...

詳細を確認

型番:

WBH-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WBH-66の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
WBH-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,249
( 15,674 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードアップ、滑らかな切れ味、長寿命です。
・切屑排出溝の採用で板厚25ミリのステンから木材まで穴あけ可能です。
【用途】
・被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。
【商品仕様】
・刃径(mm):66
・シャンク径(mm):13
・有効長(mm):25
・有効長(mm):25
・JANコード:4989530702720
・トラスココード:837-3965
・質量:395g
【材質/仕上】
・刃部:超硬チップ
・センタードリル:コバルトハイス
・台金部:特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スエカゲ ウイニングボアホルソーφ66の型番WBH-66のページです。 型番WBH-66に関する仕様情報を記載しております。
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ66
スエカゲ ウイニングボアホルソーφ82
スエカゲ ウイニングボア バイメタルカッターφ110
ウイニングボアホルソー
呉英 SP高速 φ180 Aロット
呉英 ミニコアφ100 M27ネジ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール呉英製作所呉英製作所
通常価格14,24917,88118,62010,464 -14,861 -12,827 -
通常出荷日5日目6日目6日目4日目〜8日目〜8日目〜

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト