17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカ 踏台 WAS型

ピカ 踏台 WAS型

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    130
  • 色
    シルバー
  • 天板寸法(mm)
    370×192
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    75
  • 材質1
    アルミ合金製アルマイト仕上
  • 踏面タイプ
    滑り止め筋入り
  • Aマーク
    認定品
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 天板高さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 品名

  • 設置寸法(mm)奥行

  • 設置寸法(mm)間口

  • 質量(g)

  • 収納時全長(m)

  • 段数(段)

  • 収納時全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

天板高さ

(m)

JANコード

トラスココード

品名

設置寸法(mm)奥行

設置寸法(mm)間口

質量(g)

収納時全長(m)

段数(段)

収納時全長(mm)

最小発注数量
0.57
4989247481017
851-5116
踏台 WAS型 2段
593
526
2600.0
0.65
2
650
1個
0.79
4989247481024
851-5117
踏台 WAS型 3段
754
567
3600.0
0.88
3
880
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,291円
( 16,820円 )
6日目
20,956円
( 23,052円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場・内装工事などの多様な現場での使用に耐える業務用踏台です。
・従来製品よりも耐久性を向上させました。
・正面幅広タイプです。
・オールアルマイト仕上げです。
【用途】
・工場・内装工事などの多様な現場で。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカ 踏台 WAS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカ 踏台 WAS型
ピカ 踏台BlackEdition WAS-BK型
ピカ 上わく付き踏台 PFD型
ピカ 小型作業台 DXK型
ピカ ステンレス製作業台
ピカ ワークベンチ
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格15,291円-16,078円 -11,924円 -58,218円76,657円 -64,153円
通常出荷日6日目18日目6日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ作業用踏台-作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)130130100150150踏台使用時:150kg、ワークベンチ使用時:25kg
色シルバーブラック----
天板寸法(mm)370×192370×192296×160500×533600×400400×250
踏ざん踏面幅(mm)75-7043200-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト