ファクトリーサプライ用品技術窓口
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量作業台KKタイプ
サカエ
通常価格(税別):24247円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
バックル式クリアボックス【1~60個入り】
通常価格(税別):284円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8254円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5668円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52285円~
通常出荷日:3日目
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):403円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
サカエ
通常価格(税別):25848円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
【特長】
・デッドスペースを有効活用できます。
・フック4種が標準装備されています。
・ワークテーブル本体への取付は穴開け等の加工を必要としません。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・外寸(mm):W735.0×H636.5
・適合本体サイズ(mm):D900×H900
・トラスココード:133-7121
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
【セット内容/付属品】
・付属フック:HF-12(耐荷重0.5kg)、HF-T2(耐荷重1.0kg)、HFR-11(耐荷重0.5kg)、HFD-6(耐荷重)3.3kg)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

トラスコ中山
ミニテーブル
4.3通常価格(税別):27,780円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,123円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):18,581円~