17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 75φゴムキャスター4輪自在

通常単価(税別)
47,945
税込単価
52,740
通常出荷日:2日目

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリーン・間口(mm):600...

詳細を確認

    ご注意

    • 最下段の棚板は皿型になります。

    型番:

    W6CS-S-G
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    W6CS-S-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W6CS-S-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    47,945
    ( 52,740 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
    【商品仕様】
    ・色:グリーン
    ・間口(mm):600
    ・奥行(mm):400
    ・高さ(mm):859
    ・キャスター:75φゴムキャスター4輪自在
    ・全体均等耐荷重(Kg):160(自重含む)
    ・キャビネット:浅型2段タイプ
    ・トラスココード:868-3441
    ・質量:26.6kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール

    ご注意

    • 最下段の棚板は皿型になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 75φゴムキャスター4輪自在の型番W6CS-S-Gのページです。 型番W6CS-S-Gに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 75φゴムキャスター4輪自在のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 75φゴムキャスター4輪自在
    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様)
    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・天板付)
    イーグルワゴン(ウレタンキャスター4輪自在仕様)
    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・1段引出し付) EGW
    イーグルワゴン(ゴムキャスター4輪自在仕様・2段引出し付)2段
    メーカー山金工業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格47,94521,283 -39,466 -23,241 -44,691 -65,598 -
    通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました