ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

W6CS-M2-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

W6CS-M2-Gの仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
W6CS-M2-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,493円
( 54,442円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):600
・奥行(mm):400
・高さ(mm):859
・キャスター:75φゴムキャスター4輪自在
・全体均等耐荷重(Kg):160(自重含む)
・キャビネット:深型1段タイプ2個
・トラスココード:868-3429
・質量:29.2kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

ご注意

  • 最下段の棚板は皿型になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 グリーンの型番W6CS-M2-Gのページです。 型番W6CS-M2-Gに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 グリーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 グリーン
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 グリーン
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35kg グリーン
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 移動式 質量:35.2kg グリーン
ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 固定式 33kg グリーン
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格49,493円34,828円55,708円52,408円63,367円56,894円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました