ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:27.4kg

通常単価(税別)
45,355円
税込単価
49,891円
通常出荷日:2日目

【特長】・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。【商品仕様】・色:グリーン・間口(mm):600...

詳細を確認

    ご注意

    • 最下段の棚板は皿型になります。

    型番:

    W6CSH-D-G
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    W6CSH-D-Gの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    W6CSH-D-G
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,355円
    ( 49,891円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
    【商品仕様】
    ・色:グリーン
    ・間口(mm):600
    ・奥行(mm):400
    ・高さ(mm):1159
    ・キャスター:75φゴムキャスター4輪自在
    ・全体均等耐荷重(Kg):160(自重含む)
    ・キャビネット:超深型1段タイプ1個
    ・トラスココード:868-3415
    ・質量:27.4kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール

    ご注意

    • 最下段の棚板は皿型になります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:27.4kgの型番W6CSH-D-Gのページです。 型番W6CSH-D-Gに関する仕様情報を記載しております。
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:27.4kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:27.4kg
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.4kg アイボリー色
    ヤマテック スペシャルワゴン W750×D500 H1200固定式 27.8kg グリーン
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:36.8kg
    ヤマテック スペシャルワゴン W600×D400 H1200移動式 質量:24.5kg
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格45,355円44,651円43,757円41,428円65,201円43,674円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アングル式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました