ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
【特長】
・豊富なオプションによりカスタマイズ可能です。
【商品仕様】
・色:グリーン
・間口(mm):600
・奥行(mm):400
・高さ(mm):900
・均等耐荷重(Kg):240
・キャビネット:超深型1段タイプ1個
・トラスココード:868-3397
・質量:22.9kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
スペシャルワゴン 固定式/移動式/移動式・パンチングパネル付
0通常価格(税別):21,781円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ) PEW
4通常価格(税別):23,825円~

アズワン
ステンレスワゴン(組立式)レギュラー 2段・3段/ラージ 2段・3段
0通常価格(税別):16,700円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm
0通常価格(税別):22,419円~

バーコ
スチール製ワゴン ツールストレージエントリー
0通常価格(税別):66,877円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~