17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイヤーカッター W16
  • ワイヤーカッター

ワイヤーカッター

通常単価(税別)
15,313
税込単価
16,844
通常出荷日:6日目

【特長】・軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。・左右の刃で巻き込む様にカットする為切り...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    710
  • 切断能力:ワイヤ (mm)
    16
  • 質量 (g)
    2200.000
  • トラスココード
    814-6129
  • JANコード
    4953830030050

型番:

W16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

W16の仕様・寸法情報

全長(mm)
710
切断能力:ワイヤ(mm)
16
質量(g)
2200.000
トラスココード
814-6129
JANコード
4953830030050
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
W16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,313
( 16,844 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。
・左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。
【用途】
・ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーカッターの型番W16のページです。 型番W16に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました