17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • スリング径(mm)

  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

スリング径(mm)

安全使用荷重2本垂直吊り(t)

最小発注数量
2.5
4941107200107
390.0
815-7569
6
0.615
1個
2.5
4941107200114
690.0
815-7570
9
1.261
1個
2.5
4941107200121
1520.0
815-7566
12
2.241
1個
1.5
4941107200138
2210.0
815-7567
16
3.979
1個
2.5
4941107200145
3160.0
815-7568
16
3.979
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,343円
( 1,477円 )
7日目
1,967円
( 2,164円 )
7日目
2,531円
( 2,784円 )
7日目
3,170円
( 3,487円 )
7日目
3,891円
( 4,280円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・編みこみの方法が玉掛+フレミッシュ加工をし、端末をアルミ管で加圧保護しています。
・一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
・生産物賠償責任保険(PL)付きです。
【用途】
・玉掛け用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Wスリング裸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Wスリング裸
Wスリング 裸
Wスリング スリング径:6mm
Wスリング スリング径:12mm
Wスリング スリング径:9mm
Wスリング スリング径:16mm
メーカー日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱日興製綱
通常価格1,343円-1,004円 -1,333円 -2,491円 -2,179円 -3,340円 -
通常出荷日7日目1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト