17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アサダ 真空シングルマニホールド VT101
  • アサダ 真空シングルマニホールド

アサダ 真空シングルマニホールド

通常単価(税別)
17,048円
税込単価
18,753円
通常出荷日:6日目

【特長】・ボールバルブ式で操作が簡単です。・置針付で真空引き後のテストに最適です。【材質】・アルミ・真...

詳細を確認
  • トラスココード
    828-2541
  • JANコード
    4991756282139
  • 質量(g)
    200
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    真鍮
  • 材質3
    樹脂

型番:

VT101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VT101の仕様・寸法情報

トラスココード
828-2541
JANコード
4991756282139
質量(g)
200
材質1
アルミ
材質2
真鍮
材質3
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
VT101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,048円
( 18,753円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブ式で操作が簡単です。
・置針付で真空引き後のテストに最適です。
【材質】
・アルミ
・真鍮
・樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサダ 真空シングルマニホールドの型番VT101のページです。 型番VT101に関する仕様情報を記載しております。
アサダ 真空シングルマニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサダ 真空シングルマニホールド
アサダ R32・410A用マニホールドキット
アサダ R32・410A用タイタンマニホールドキット
アサダ マニホールドキッド92cm
アサダ 高圧クイックコントロールバルブM12
R32・R410A用タイタンマニホールドキット
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格17,048円48,396円60,897円52,861円13,424円65,421円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目
トラスココード828-2541828-2544828-2542828-2543852-1031198-0647
JANコード499175628213949917562845084991756284515499175628461449917561316354991756337891
質量(g)2002500.0002500.0001700.0001802800.000
材質1アルミアルミアルミアルミ本体、継手:真鍮アルミ
材質2真鍮真鍮真鍮真鍮ばね:ステンレス(SUS304)真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました