ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヴェルヴォクリーア VS-100 3用バスケット

ヴェルヴォクリーア VS-100 3用バスケット VS-100-3BS
  • ヴェルヴォクリーア VS-100 3用バスケット
通常単価(税別)
14,242円
税込単価
15,666円
通常出荷日:4日目

【特長】・VS-100-3超音波洗浄器用のバスケット(洗浄カゴ)です

  • VS-100-3超音波洗浄器用のバスケット(洗浄カゴ)です。

型番:

VS-100-3BS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VS-100-3BSの仕様・寸法情報

トラスココード
105-9807
JANコード
4543963401058
質量(g)
200.000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
奥行(mm)
90
高さ(mm)
40
幅(mm)
200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VS-100-3BS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,242円
( 15,666円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VS-100-3超音波洗浄器用のバスケット(洗浄カゴ)です

ご注意

  • VS-100-3超音波洗浄器用のバスケット(洗浄カゴ)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴェルヴォクリーア VS-100 3用バスケットの型番VS-100-3BSのページです。 型番VS-100-3BSに関する仕様情報を記載しております。
ヴェルヴォクリーア VS-100 3用バスケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴェルヴォクリーア VS-100 3用バスケット
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)
ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)
近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M
メーカーヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーア
通常価格14,242円123,633円150,667円9,271円152,223円247,155円 -
通常出荷日4日目11日目5日目4日目1日目1日目
トラスココード105-9807516-1703516-1690105-9808516-1452-
JANコード45439634010584543963201016454396320102345439634010654543963201030-
質量(g)200.0005000.05200.0520.0004400.0-
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304●ビーカーホルダー:アクリル●バスケット:SUS304500CCビーカー:硬質ガラス●ビーカーホルダー:アクリル本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:ステンレス(SUS304)洗浄槽・ケース:ステンレス(SUS304)
奥行(mm)90208208---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました