ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー

ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー VS-100-3B
  • ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー
通常単価(税別)
9,271円
税込単価
10,198円
通常出荷日:4日目

【特長】・VS-100-3超音波洗浄器用のビーカーホルダーです。【商品仕様】・500ccビーカー:φ8...

詳細を確認
  • 超音波洗浄器VS-1003用のビーカーホルダーです。
  • 超音波洗浄器VS-1003用のビーカーホルダーです。

型番:

VS-100-3B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VS-100-3Bの仕様・寸法情報

トラスココード
105-9808
JANコード
4543963401065
質量(g)
520.000
材質1
500CCビーカー:硬質ガラス●ビーカーホルダー:アクリル

型番リスト

表示件数
型番
VS-100-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,271円
( 10,198円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VS-100-3超音波洗浄器用のビーカーホルダーです。
【商品仕様】
・500ccビーカー:φ8.5×2個
・500ccビーカー:φ8.5×2個
・JANコード:4543963401065
・トラスココード:105-9808
・質量:520g
【材質/仕上】
・500CCビーカー:硬質ガラス
・ビーカーホルダー:アクリル
【セット内容/付属品】
・500CCビーカー:2個
・ビーカーホルダー1個

ご注意

  • 超音波洗浄器VS-1003用のビーカーホルダーです。
  • 超音波洗浄器VS-1003用のビーカーホルダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカーの型番VS-100-3Bのページです。 型番VS-100-3Bに関する仕様情報を記載しております。
ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー
ヴェルヴォクリーア VS-100 3用バスケット
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 洗浄ムラ抑制(3周波交互発振)
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 低動作音
ヴェルヴォクリーア 超音波洗浄器 耐薬性能ケース(ポリプロピレン)
近接5周波卓上大型超音波洗浄器 VS-M
メーカーヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーアヴェルヴォクリーア
通常価格9,271円14,242円152,223円123,633円150,667円247,155円 -
通常出荷日4日目4日目1日目11日目5日目1日目
トラスココード105-9808105-9807516-1452516-1703516-1690-
JANコード45439634010654543963401058454396320103045439632010164543963201023-
質量(g)520.000200.0004400.05000.05200.0-
材質1500CCビーカー:硬質ガラス●ビーカーホルダー:アクリル本体:ステンレス(SUS304)本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:ステンレス(SUS304)本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304本体ケース:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽フタ:ポリプロピレン樹脂●洗浄槽:SUS304●ビーカーホルダー:アクリル●バスケット:SUS304洗浄槽・ケース:ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました