ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム PTT/VOXスイッチユニット VS-1
  • アイコム PTT/VOXスイッチユニット

アイコム PTT/VOXスイッチユニット

通常単価(税別)
2,749円
税込単価
3,024円
通常出荷日:4日目

【特長】・2ピンストレイトコネクターのスイッチユニットです。・HS-94、HS-95、HS-97、HS...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    スイッチユニット
  • JANコード
    4909723809937
  • トラスココード
    510-0658
  • 適合機種
    IC-4088シリーズ/4008シリーズ
  • 質量(g)
    85.000
  • 均等積載量(kg/段)
    10
  • 最大積載量(kg/台)
    60
  • 段数(段)
    4

ご注意

  • ヘッドセットとのセット使用になります。
  • ヘッドセットとのセット使用

型番:

VS-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VS-1の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
スイッチユニット
JANコード
4909723809937
トラスココード
510-0658
適合機種
IC-4088シリーズ/4008シリーズ
質量(g)
85.000
均等積載量(kg/段)
10
最大積載量(kg/台)
60
段数(段)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VS-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,749円
( 3,024円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2ピンストレイトコネクターのスイッチユニットです。
・HS-94、HS-95、HS-97、HS-99(別売品)と接続しての使用となります。

ご注意

  • ヘッドセットとのセット使用になります。
  • ヘッドセットとのセット使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム PTT/VOXスイッチユニットの型番VS-1のページです。 型番VS-1に関する仕様情報を記載しております。
アイコム PTT/VOXスイッチユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム PTT/VOXスイッチユニット
アイコム スイッチユニット
アイコム イヤホンジャックアダプター
アイコム 乾電池ケース
アイコム ショルダーストラップ金具付
アイコム タイピン型マイクロホン IC-4088D、4088、4008W
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格2,749円7,318円3,525円4,260円2,771円7,210円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目4日目4日目
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
品名スイッチユニットスイッチユニットIC-4800、D400S用イヤホンジャックアダプター電池ケースショルダーストラップ(取り付け金具、ビス付)イヤホンマイクロホン
JANコード490972380993749097230093444909723803775490972381048349097238105444909723004097
トラスココード510-0658510-0666509-9722509-9773510-0488510-0275
適合機種IC-4088シリーズ/4008シリーズIC-4810/4500/DPR6IC-4810/4500/DPR6-BP-219、220N、221、233、246IC-4088D、4088、4008W
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました