17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーノズル VR25
  • ラバーノズル

ラバーノズル

通常単価(税別)
31,164円
税込単価
34,280円
通常出荷日:7日目

【特長】・集塵機(P300i)の先端ノズルアクセサリーです。【用途】・先端20mmのノズル。

  • 商品タイプ
    関連商品
  • その他
    オプション
  • 商品タイプ詳細
    ラバーノズル
  • 全長(mm)
    230
  • 材質1
    樹脂
  • JANコード
    4945831022646
  • トラスココード
    811-7267
  • 質量(g)
    100

型番:

VR25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VR25の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
その他
オプション
商品タイプ詳細
ラバーノズル
全長(mm)
230
材質1
樹脂
JANコード
4945831022646
トラスココード
811-7267
質量(g)
100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VR25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,164円
( 34,280円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・集塵機(P300i)の先端ノズルアクセサリーです。
【用途】
・先端20mmのノズル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバーノズルの型番VR25のページです。 型番VR25に関する仕様情報を記載しております。
ラバーノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーノズル
コーナーノズル
集じん機用フィルター
乾湿両用集じん機 RP250SB
ダストエクストラクター用エアホース
充電式粉塵専用背負い集じん機VC
メーカーヤマダコーポレーションマキタスイデンHiKOKI(旧日立工機)スリーエムジャパンマキタ
通常価格31,164円563円11,642円50,953円52,407円40,452円 -
通常出荷日7日目6日目9日目4日目4日目3日目
商品タイプ関連商品関連商品-集じん機関連商品集じん機
その他オプション---オプション-
商品タイプ詳細ラバーノズル-----
全長(mm)230-----
材質1樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました