17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

VレバーVR2

VレバーVR2

通常単価(税別)
24,695円~81,992円
税込単価
27,165円~90,191円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・カラ荷操作はギヤ抜き式なのでチェーンを戻す力が一番軽くて早いです。・チェーンは最高品質の強力...

詳細を確認
  • 標準揚程 (m)
    1.5
  • 材質1
    本体:鋼板
  • 材質2
    ロードチェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないでください。
  • レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないでください。
  • チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用してください。
  • 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないでください。
  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないでください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • フック間最小距離(mm)

  • レバー長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

フック間最小距離(mm)

レバー長さ(mm)

最小発注数量
0.8
4954380110810
6900.0
851-5938
295
256
1個
1
4954380111015
7100.0
851-5939
310
256
1個
1.6
4954380111510
9700.0
851-5940
335
368
1個
3.2
4954380113019
16300.0
851-5941
405
368
1個
6.3
4954380116010
26700.0
851-5942
550
368
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,695円
( 27,165円 )
4日目
25,182円
( 27,700円 )
4日目
31,740円
( 34,914円 )
4日目
50,740円
( 55,814円 )
11日目
81,992円
( 90,191円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラ荷操作はギヤ抜き式なのでチェーンを戻す力が一番軽くて早いです。
・チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンです。
・くいつき解消機構が付いているのでショック荷重でレバーが動かなくなってもニギリワを回せばレバーの動きが回復します。
・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
【用途】
・荷物の巻き上げ・巻き下げ。
・荷物の締め付け。
・荷物の引き寄せ。

ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないでください。
  • レバーにパイプなどを挿入して故意に長くして使用しないでください。
  • チェーンを支点にしないで一直線になるようにして使用してください。
  • 巻上げ過ぎや巻下げ過ぎをしないでください。
  • オーバー荷重操作などをして、部品に変形が生じたものは使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VレバーVR2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VレバーVR2
チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)
レバーホイスト TLHシリーズ
ベストレバー
コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
メーカーバイタル工業象印トラスコ中山コンドーテックコンドーテックキトー
通常価格24,695円-8,547円 -15,145円 -19,981円 -53,536円 -37,271円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜10日目10日目1日目〜
標準揚程(m)1.5-1.51.51.51.5
材質1本体:鋼板-----
材質2ロードチェーン:特殊合金鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト