ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
エスコ ケーブル滑車(メッセンジャーワイヤー用) |
|
大洋製器工業 軽量シャックル RBSシリーズ |
|
エスコ 工業用ジャッキ(マウント部高さ:284~538mm、381~762mm) |
|
キトー キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ) |
|
関西工業 強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t) |

【特長】・カラ荷操作はギヤ抜き式なのでチェーンを戻す力が一番軽くて早いです。・チェーンは最高品質の強力...
詳細を確認【特長】
・カラ荷操作はギヤ抜き式なのでチェーンを戻す力が一番軽くて早いです。
・チェーンは最高品質の強力焼入れチェーンです。
・くいつき解消機構が付いているのでショック荷重でレバーが動かなくなってもニギリワを回せばレバーの動きが回復します。
・フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。
【用途】
・荷物の巻き上げ・巻き下げ。
・荷物の締め付け。
・荷物の引き寄せ。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キトー
キトーレバーブロックLX型 (小型タイプ)
5通常価格(税別):15,985円~

キトー
キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
5通常価格(税別):35,274円~

象印
チェーンレバーホイストY2型(小型タイプ)
5通常価格(税別):7,808円~

象印
レバーホイスト用 パーツ (YA型用)
0通常価格(税別):734円~

水本機械製作所
ステンレス トリガーフック
0通常価格(税別):1,579円~

エスコ
ワイヤーロープスリーブ(アルミ)
0通常価格(税別):194円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):9,046円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):1,935円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ