ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シブヤ 真空吸着パット 小型

型番:

VPS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VPSの仕様・寸法情報

商品タイプ
パッド
適合本体型式
TS-095、TS-135、TS-165
JANコード
4582627170114
トラスココード
852-2718
質量(g)
2750.0
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
VPS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,000円
( 37,400円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空吸着固定用パットです。
・V-300とセットで使用します。
【用途】
・ダイモドリル真空吸着固定用。
【商品仕様】
・サイズ:幅300×奥行285mm
・サイズ:幅300×奥行285mm
・ISO9001認証取得工場製
・使用可能機種:TS-092、TSK-092、TS-132、TS-162
・JANコード:00014373
・トラスココード:852-2718
・質量:2.75kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ 真空吸着パット 小型の型番VPSのページです。 型番VPSに関する仕様情報を記載しております。
シブヤ 真空吸着パット 小型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ 真空吸着パット 小型
シブヤ 真空吸着パット 超小型
真空吸着パット
シブヤ 真空吸着パット U字溝
シブヤ 排水処理パットWCR-180
シブヤ 排水処理パット10インチ
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格34,000円28,505円37,924円28,505円15,900円20,647円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプパッドパッドパッドパッド-パッド
適合本体型式TS-095、TS-135、TS-165TS-095TS-095、TS-135、TS-165、TSA-165、TS-255、TS-255PROTS-095-TS-255、TS-255PRO
JANコード45826271701140001438000014366000143970047490000013796
トラスココード852-2718852-2719852-2717852-2720852-2722852-2723
質量(g)2750.01850.04000.01850.0480.01400.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました