17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VOC簡易測定システム(自主管理用) VOC-1
  • VOC簡易測定システム(自主管理用)

VOC簡易測定システム(自主管理用)

通常単価(税別)
358,353円
税込単価
394,188円
通常出荷日:14日目

【特長】・改正大気汚染防止法によるVOC排出規制の自主管理用として使用できます。・VOC分解装置の後で...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-2766
  • 質量(g)
    4500.0
  • 対象ガス
    ハロゲン系を除くVOC全般

型番:

VOC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VOC-1の仕様・寸法情報

トラスココード
838-2766
質量(g)
4500.0
対象ガス
ハロゲン系を除くVOC全般
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
VOC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358,353円
( 394,188円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・改正大気汚染防止法によるVOC排出規制の自主管理用として使用できます。
・VOC分解装置の後で非常に境界の良い検知管で測定する事で、精度良く数値管理できます。
・VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度が得られます。 
・操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。
・小型で持ち運びに便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VOC簡易測定システム(自主管理用)の型番VOC-1のページです。 型番VOC-1に関する仕様情報を記載しております。
VOC簡易測定システム(自主管理用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VOC簡易測定システム(自主管理用)
携帯型酸素・可燃性ガス測定器
携帯形酸素・硫化水素測定器
二酸化炭素モニター
ポケッタブルSO2モニタ
光明理化学 北川式 燃焼管理テスタ(酸素用)
メーカー光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業光明理化学工業
通常価格358,353円200,184円246,104円70,060円102,204円195,082円
通常出荷日14日目14日目14日目19日目14日目14日目
トラスココード838-2766805-1687805-1686421-8397557-0131805-1691
質量(g)4500.0550.000550.000200.000100.000550.000
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般可燃性ガス・酸素硫化水素・酸素二酸化炭素(CO2)二酸化硫黄-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました