ツール用品技術窓口
杉田エース
アイボルト(M12・M16・M20・M24)
杉田エース
通常価格(税別):2,001円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)
トラスコ中山
通常価格(税別):43,736円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5,479円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
小形圧力計 GK
長野計器
通常価格(税別):1,791円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・加工ワークに合わせて、垂直取付け、側面取付け、内張り把握が可能です。・ボディには吸振性の高い...
詳細を確認
【特長】
・加工ワークに合わせて、垂直取付け、側面取付け、内張り把握が可能です。
・ボディには吸振性の高い鋳鉄を採用しています。
・メカ式増力機構の安定した締付け力でしっかりワークを把握できます。
・浮上りを極小に抑えて安定した加工精度を確保できます。
・標準並列仕様で長尺物や多数個同時加工に適しています。
【材質】
・鋳鉄製

北川鉄工所
北川鉄工所 MCパワーバイス


北川鉄工所
VEタイプ MCパワーバイス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-
5
トラスコ中山
ボール盤バイス F型
4.7通常価格(税別):7,481円~

トラスコ中山
精密バイス(ハンドル式)
4.3通常価格(税別):35,410円~

ミスミ
バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐
0
トラスコ中山
ミーリングバイス
0通常価格(税別):34,346円~

スーパーツール
水平調整ブロック
0通常価格(税別):16,292円~

榮製機
ステンレス製精密バイス
0通常価格(税別):48,996円~

ナベヤ
5軸マシンバイス 5AU75/5AU125
0通常価格(税別):144,500円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~