ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ サドルバンド(ステンレス鋼管用) |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
サンコーテクノ オールアンカー C/SC |

【特長】
・脚はバランスの良い配置になっています。
・被覆にフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小限に抑えます。
【用途】
・被覆配管のパイプ・継手の固定に
【商品仕様】
・パイプ径 6~80A
・MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.1
・JANコード:4989065102163
・トラスココード:811-2780
・質量:16kg


ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):4,055円~

MCCコーポレーション
パイプレンチ(スチール製)
0通常価格(税別):2,842円~

トラスコ中山
トラスコ中山 アルミパイプレンチ
0通常価格(税別):4,319円~

アーム産業
パイプレンチ(PW)
5通常価格(税別):2,062円~

リジッド
アルミパイプレンチ 40~150mm
5通常価格(税別):12,745円~

アーム産業
トライモ型パイプレンチ 150mm
0通常価格(税別):2,198円

SK-11
パイプカッター(チューブカッター)PC・PSBシリーズ
4.6通常価格(税別):537円~

文化貿易工業
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)
5通常価格(税別):13,919円~

リジッド
チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用
5通常価格(税別):16,150円~