17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.0 VLP-0100
  • MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.0

MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.0

通常単価(税別)
28,570円
税込単価
31,427円
通常出荷日:2日目

【特長】・脚はバランスの良い配置になっています。・被覆にフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小限に抑...

詳細を確認
  • JANコード
    4989065102156
  • トラスココード
    811-2779

型番:

VLP-0100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VLP-0100の仕様・寸法情報

JANコード
4989065102156
トラスココード
811-2779

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
VLP-0100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,570円
( 31,427円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脚はバランスの良い配置になっています。
・被覆にフィットするきめ細かい歯が被覆の傷を最小限に抑えます。
【用途】
・被覆配管のパイプ・継手の固定に
【商品仕様】
・パイプ径 6~50A
・MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.0
・JANコード:4989065102156
・トラスココード:811-2779
・質量:11kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.0の型番VLP-0100のページです。 型番VLP-0100に関する仕様情報を記載しております。
MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.0
MCC 被覆管用パイプバイス NO.0
MCC 被覆管用脚付パイプバイス NO.1
MCC 被覆管用パイプバイス NO.1
脚付パイプバイス
MCC パイプレンチ 被覆管専用 250
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格28,570円16,410円34,017円18,693円22,187円7,855円
通常出荷日2日目2日目6日目6日目5日目6日目
JANコード498906510215649890651021184989065102163498906510212549890651127804989065101784
トラスココード811-2779811-2694811-2780811-2695820-7548811-2712
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました