17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

塩ビカッター替刃 VKS-50 VKS-50
  • 塩ビカッター替刃 VKS-50

塩ビカッター替刃 VKS-50

通常単価(税別)
3,895円
税込単価
4,285円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】スーパーツール 塩ビカッター替刃です。・適合機種:VK-50・常温使用に限ります。

  • JANコード
    4967521037921
  • トラスココード
    813-0594
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 適合機種
    VK-50

型番:

VKS-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

【商品仕様】
・スーパーツール 塩ビカッター替刃です。
・適合機種:VK-50

VKS-50の仕様・寸法情報

JANコード
4967521037921
トラスココード
813-0594
質量(g)
220.000
材質1
特殊鋼
適合機種
VK-50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VKS-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,895円
( 4,285円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
スーパーツール 塩ビカッター替刃です。
・適合機種:VK-50
・常温使用に限ります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビカッター替刃 VKS-50の型番VKS-50のページです。 型番VKS-50に関する仕様情報を記載しております。
塩ビカッター替刃 VKS-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビカッター替刃 VKS-50
塩ビカッター替刃 VKS42N
塩ビ管カッター VK63N
42mm塩ビ管カッター用替刃
パイプカッター替刃
塩ビ管カッター
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールGROZクニペックスMCCコーポレーション
通常価格3,895円1,805円3,560円 -2,869円10,451円4,516円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
JANコード49675210379214967521306973----
トラスココード813-0594366-5917----
質量(g)220.000110.000----
材質1特殊鋼特殊鋼本体:アルミ---
適合機種VK-50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました