17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vハンガースパイク VKS-10

Vハンガースパイク

通常単価(税別)
5,617円
税込単価
6,179円
通常出荷日:4日目

【特長】・3点の脚間ロープ掛けが簡単にできて、支柱が安定します。【用途】・支柱の安定と3点ロープ掛けに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    トロリー用パーツ
  • JANコード
    4954380241002
  • 質量(g)
    3400.0
  • トラスココード
    851-5929
  • 材質1
    本体:FCD450
  • 適合支柱
    鉄パイプ
  • 適用支柱径(mm)
    48.6
  • 適合支柱径(mm)
    48.6

ご注意

  • しっかりとボルトを締めて使用してください。
  • 装着後、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。
  • しっかりとボルトを締めて使用してください。 装着後、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。

型番:

VKS-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VKS-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
トロリー用パーツ
JANコード
4954380241002
質量(g)
3400.0
トラスココード
851-5929
材質1
本体:FCD450
適合支柱
鉄パイプ
適用支柱径(mm)
48.6
適合支柱径(mm)
48.6

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VKS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,617円
( 6,179円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3点の脚間ロープ掛けが簡単にできて、支柱が安定します。
【用途】
・支柱の安定と3点ロープ掛けに便利。

ご注意

  • しっかりとボルトを締めて使用してください。
  • 装着後、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。
  • しっかりとボルトを締めて使用してください。 装着後、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Vハンガースパイクの型番VKS-10のページです。 型番VKS-10に関する仕様情報を記載しております。
Vハンガースパイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Vハンガースパイク
プレントロリー(ドロップストップ)
ギヤードトロリー (ドロップストップ)
Vハンガー (三脚用ヘッド)
ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S
パイプハンガー
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業トラスコ中山スリーエッチ
通常価格5,617円16,647円 -24,762円 -13,169円 -5,939円2,847円 -
通常出荷日4日目8日目8日目4日目1日目1日目〜
商品タイプトロリー用パーツ---吊り金具用パーツ吊り金具
JANコード4954380241002-----
質量(g)3400.0-----
トラスココード851-5929-----
材質1本体:FCD450本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C本体:鋼板製●コマ:FC250●コマ軸:SGDB●ステーボルト:S45C---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました