17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Vハンガー (三脚用ヘッド)

Vハンガー (三脚用ヘッド)

    ご注意

    • 固い地面上で使用するときは、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。
    • 段差のある場所では使用しないでください。
    • 脚を6M以上の長さで使用しないでください。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    定格荷重

    (t)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    適合支柱

    適用支柱径(mm)

    適合支柱径(mm)

    最小発注数量
    1
    4954380231003
    5000.0
    851-5927
    本体:特殊鋼●ジョイント部:FCD450
    鉄パイプ
    48.6
    48.6
    1個
    2
    4954380232000
    9000.0
    851-5928
    本体:FCD450
    丸木、鉄パイプ
    70~90
    70~90
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,169円
    ( 14,486円 )
    4日目
    13,939円
    ( 15,333円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・直径48.6mm、厚さ3mm程の鉄パイプ(足場用かガス管用)が3本あれば簡単に組み立てられます。
    【用途】
    ・チェーンブロックと併用しての重量物の上げ下げに使用。

    ご注意

    • 固い地面上で使用するときは、必ず脚間をロープで固定してから使用してください。
    • 段差のある場所では使用しないでください。
    • 脚を6M以上の長さで使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Vハンガー (三脚用ヘッド) のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Vハンガー (三脚用ヘッド)
    Vハンガースパイク
    三脚ヘッド 使用荷重2t
    パイプハンガー
    アルクレーン三脚
    ケーブル滑車(ハンガーレール用)
    メーカーバイタル工業バイタル工業エスコスリーエッチ長谷川工業エスコ
    通常価格13,169円-5,617円23,244円2,847円 -112,085円4,370円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜2日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト