ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

アキレス 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m

アキレス 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m VINYLAS-DGY
通常単価(税別)
62,745
税込単価
69,020
通常出荷日:4日目

【特長】・帯電防止性能と紫外線遮蔽性能を兼備するクリーンルーム対応自己粘着性窓用フィルムです。・自己粘...

詳細を確認
  • 直射日光が当たるところでは使用しないでください。 熱割れの恐れがありますので「網入りガラス」には使用しないでください。 離型紙のPETフイルムから剥がしますと収縮が発生します(約3%程度)。

型番:

VINYLAS-DGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VINYLAS-DGYの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
VINYLAS-DGY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,745
( 69,020 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止性能と紫外線遮蔽性能を兼備するクリーンルーム対応自己粘着性窓用フィルムです。
・自己粘着性(無粘着剤)なので施工時の貼り剥がしが容易です。
【用途】
・クリーンルーム等で使用される紫外線を遮蔽したい窓ガラスに。
【商品仕様】
・色:ダークグレー
・厚み(mm)×幅(mm)×巻(m):0.2×1000×10
・セパレーター付
・トラスココード:516-1151
・質量:4kg
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニール

ご注意

  • 直射日光が当たるところでは使用しないでください。 熱割れの恐れがありますので「網入りガラス」には使用しないでください。 離型紙のPETフイルムから剥がしますと収縮が発生します(約3%程度)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アキレス 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10mの型番VINYLAS-DGYのページです。 型番VINYLAS-DGYに関する仕様情報を記載しております。
アキレス 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アキレス 帯電防止窓用フイルム ビニラス ダークグレー0.2×1000×10m
帯電防止・紫外線吸収・自己粘着フィルム ビニラス
帯電防止窓用フイルム ビニラス
アキレス 帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m
1.0x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
0.6x 10m/2.0mm 導電性テーブルマット
メーカーアキレスアキレスアキレスアキレスエスコエスコ
通常価格62,74541,126 -64,341194,61658,84339,468
通常出荷日4日目4日目2日目〜4日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました