17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェンブロックVH5シリーズ
  • チェンブロックVH5シリーズ

チェンブロックVH5シリーズ

通常単価(税別)
22,809450,884
税込単価
25,090495,972
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・最高品質の高強力焼入れロードチェーンを装着・ブレーキ部分は二重カバー・チェーンガイド付きホイ...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないでください。
  • 吊り荷の真下に絶対に入らないでください。
  • 2丁吊りはしないでください。
  • 巻上げ過ぎ・巻下げ過ぎをしないでください。
  • 荷を吊るときは必ずロードチェーンが垂直になるようにして巻上げてください。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • 標準揚程(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ハンドチェーン(m)

  • フック間最小距離(mm)

  • ロードチェーン(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

標準揚程

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ハンドチェーン(m)

フック間最小距離(mm)

ロードチェーン(m)

最小発注数量
0.5
2.5
4954380050529
851-5697
8600.0
2.5
305
2.5
1個
1
2.5
4954380051021
851-5698
11500.0
2.5
345
2.5
1個
1.5
2.5
4954380051526
851-5699
13800.0
2.5
370
2.5
1個
2
3
4954380052035
851-5700
21600.0
3.0
425
3.0
1個
3
3
4954380053032
851-5701
23000.0
3.0
505
3.0
1個
5
3
4954380055036
851-5702
41000.0
3.0
635
3.0
1個
7.5
3.5
4954380057535
851-5703
60500.0
3.5
740
3.5
1個
10
3.5
4954380059034
851-5704
78000.0
3.5
760
3.5
1個
15
3.5
4954380059232
851-5705
150000.0
3.5
850
3.5
1個
20
3.5
4954380059331
851-5706
190000.0
3.5
870
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,809
( 25,090 )
4日目
25,621
( 28,183 )
4日目
35,191
( 38,710 )
4日目
44,797
( 49,277 )
4日目
57,305
( 63,036 )
4日目
89,905
( 98,896 )
4日目
134,538
( 147,992 )
19日目
205,490
( 226,039 )
19日目
319,565
( 351,522 )
19日目
450,884
( 495,972 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高品質の高強力焼入れロードチェーンを装着
・ブレーキ部分は二重カバー
・チェーンガイド付きホイルカバー
・スラストベアリング入り下フック
・独自の滑り止めコブ付き安全フック
・過巻下げ防止のエンドアンカー
・ニードルベアリング式の本体軸受
・信頼のブレーキ性能
・手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます
・強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています
【用途】
・荷物の巻き上げ・巻き下げ

ご注意

  • 定格以上の荷重を掛けないでください。
  • 吊り荷の真下に絶対に入らないでください。
  • 2丁吊りはしないでください。
  • 巻上げ過ぎ・巻下げ過ぎをしないでください。
  • 荷を吊るときは必ずロードチェーンが垂直になるようにして巻上げてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェンブロックVH5シリーズ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェンブロックVH5シリーズ
チェンブロックVL5シリーズ
チェンブロック VP5型
ナイスレバーNR2
ビルダー
1.5tonx2.5m チェーンブロック
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業エスコ
通常価格22,809-20,554 -17,155 -15,645 -64,107 -25,935
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目〜1日目
材質1本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼レバー本体:鋼板製●根太フック、桁フック:鋼板製●桁チェーン:特殊合金鋼-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト