17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga マルチハンガー マグネット付 VH-1

saga マルチハンガー マグネット付

通常単価(税別)
3,726円
税込単価
4,099円
通常出荷日:4日目

【特長】・乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。【用途】・マグネットベース付きなので...

詳細を確認
  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    マルチハンガー
  • JANコード
    4571169241727
  • トラスココード
    816-2479
  • 質量(g)
    193
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 材質2
    鉄

型番:

VH-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VH-1の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
マルチハンガー
JANコード
4571169241727
トラスココード
816-2479
質量(g)
193
材質1
ポリプロピレン
材質2
鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
VH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,726円
( 4,099円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乱雑になりがちなコード、ホース類をすっきり収納できます。
【用途】
・マグネットベース付きなので鉄部に簡易固定するときに使用。
【商品仕様】
・マグネットベースの寸法(mm)φ66
・ポリプロピレン
・フェライトコア磁石
・鉄ヨーク
・JANコード:4571169241727
・トラスココード:816-2479
・質量:193g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

saga マルチハンガー マグネット付の型番VH-1のページです。 型番VH-1に関する仕様情報を記載しております。
saga マルチハンガー マグネット付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
saga マルチハンガー マグネット付
saga マルチハンガー ライトスタンド用
マグネットベース
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
高演色LEDライト用拡散フード
saga マルチハンガー
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格3,726円2,422円4,145円32,907円12,308円1,667円
通常出荷日4日目7日目7日目1日目1日目7日目
商品の種類その他その他その他-その他その他
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
詳細タイプマルチハンガーマルチハンガーマグネットベース-拡散フードマルチハンガー
JANコード457116924172745711692424034571169245589457116924428545711692449404571169241710
トラスココード816-2479816-2480201-2087816-2458114-7425816-2478
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました