17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カンツール バリュー・ラム VGQ-4
  • カンツール バリュー・ラム

カンツール バリュー・ラム

  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 特殊用途
    排水管用
  • JANコード
    4571335531591
  • トラスココード
    523-7491
  • 質量(g)
    4200.0
  • 材質1
    本体:鉄、ラバーカップ:ゴム、延長ホース:樹脂
  • 清掃能力パイプ径(mm)
    40~100
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    650
  • 幅(mm)
    180

型番:

VGQ-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VGQ-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
特殊用途
排水管用
JANコード
4571335531591
トラスココード
523-7491
質量(g)
4200.0
材質1
本体:鉄、ラバーカップ:ゴム、延長ホース:樹脂
清掃能力パイプ径(mm)
40~100
奥行(mm)
180
高さ(mm)
650
幅(mm)
180

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
VGQ-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,728円
( 42,601円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。
・両手でらくらく圧搾できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール バリュー・ラムの型番VGQ-4のページです。 型番VGQ-4に関する仕様情報を記載しております。
カンツール バリュー・ラムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール バリュー・ラム
バリューハンド
カンツール 多重ワイヤー 8mmX10m
カンツール 多重ワイヤー 6mmX10m
カンツール フレキシロッダー FRE用コレットチャック
カンツール 多重ワイヤー 6mmX8m
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールカンツール
通常価格38,728円19,555円57,325円44,850円17,673円44,850円
通常出荷日5日目1日目6日目8日目5日目8日目
商品タイプそうじ機--その他その他その他
特殊用途排水管用-----
JANコード45713355315914571335531584----
トラスココード523-7491475-3291523-7408523-7386523-6762523-7378
質量(g)4200.01200.02700.01700.0650.01300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました