17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

窓用換気扇 FMT-200SM
高須産業
リングブロワ VFZ-A型
テラル
電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)
昭和電機

一般換気扇 VFH-25SP

通常単価(税別)
25,07018,185
税込単価
27,57720,004
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・インテリアパネル形・低騒音セレクトファン・ワンタッチ羽根【商品仕様】・埋込寸法30cm角・連...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気扇
  • 電源 (V)
    単相100
  • ハネ径 (cm)
    25
  • 質量(g)
    2400.0
  • トラスココード
    807-1262
  • JANコード
    4904550315521

型番:

VFH-25SP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引きひもスイッチ
  • ビルトインコンセント(BCT-1)が使用できます。
  • 使用条件:本体周囲は0℃~+40℃
  • 連動式:引きひもを引くことにより、機械的にシャッターが開くタイプです。
  • 本体カバー(色調):シルキーホワイト(マンセル5Y8.9/1)
  • 電源コード:横形プラグ付 平形2芯 長さ0.6m
  • 排気式
  • パネルは壁面材と取替可能

特性表

型番羽根径
(cm)
消費電力(W)風量(m3/h)騒音(dB)質量(kg)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
VFH-25SP25232557657637.537.53.2

※消費電力、風量(静圧0Pa時)、騒音の測定はJIS C9603に準ずる。

パネル交換方法

一般換気扇 VFH-25SP 仕様
羽根径□A
25cm348mm角
  • (1)壁面材を上記寸法で切断します。(質量は1kg以下です)
  • (2)製品本体の枠の四隅の締付けねじを取りはずします。
  • (3)パネルを引き抜きます。
  • (4)用意した壁面材を入れ替えて、締付けねじ(4本)にて組立てます。

外形図

一般換気扇 VFH-25SP 外形図

※( )内の寸法はVFH-25SP

VFH-25SPの仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
25
質量(g)
2400.0
トラスココード
807-1262
JANコード
4904550315521

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
VFH-25SP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,07018,185
( 20,004 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インテリアパネル形
・低騒音セレクトファン
・ワンタッチ羽根
【商品仕様】
・埋込寸法30cm角
・連動式
・トラスココード:807-1262
・質量:2.4kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般換気扇 VFH-25SPの型番VFH-25SPのページです。 型番VFH-25SPに関する仕様情報を記載しております。
一般換気扇 VFH-25SPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般換気扇 VFH-25SP
一般換気扇 VFH-30SD
一般換気扇 VF-25S1
東芝 一般換気扇(埋込寸法25cm角・給排気式)
東芝 一般換気扇(連動式)
窓用換気扇 VFW-25X2
メーカー東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック東芝ライテック
通常価格25,07027,25421,78020,48718,92122,847
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ換気扇換気扇換気扇換気扇換気扇-
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100-
ハネ径(cm)2530252020-
質量(g)2400.02800.02200.02000.02000.02100.0
トラスココード807-1262807-1263807-1270807-1272807-1260807-1267

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト