ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
【特長】・収納に便利な引出付です。・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。・耐震固定金具(6...
詳細を確認【特長】
・収納に便利な引出付です。
・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。
・耐震固定金具(6個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

サカエ
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具
3通常価格(税別):2,090円

サカエ
パンチングパネル用フック SFN-21P
0通常価格(税別):766円

サカエ
パンチングパネル用クランクフック
0通常価格(税別):2,065円

サカエ
パンチングパネル用ダブルフック(小)
0通常価格(税別):1,389円

エスコ
22×53mm ネームタグ EA956VL-1~9
0通常価格(税別):392円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ