ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
【特長】・収納に便利な引出付です。・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。・耐震固定金具(6...
詳細を確認【特長】
・収納に便利な引出付です。
・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。
・耐震固定金具(6個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ユニット保管庫 DX型 (両開扉タイプ) 片面扉タイプ
0通常価格(税別):50,607円~

サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
0通常価格(税別):63,155円~

テラオカ
テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1
0通常価格(税別):5,666円~

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

エスコ
700×500×850mm収納庫
0通常価格(税別):13,897円

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

LIFE NAVI
シューズラック
0通常価格(税別):1,966円~

トラスコ中山
プロテクターツールケース キャスター付
5通常価格(税別):17,466円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ