17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC エンビカッタ替刃 VC-42 VCE0242

MCC エンビカッタ替刃 VC-42

通常単価(税別)
2,983円
税込単価
3,281円
通常出荷日:2日目

【特長】・VC-0242用替刃です。【商品仕様】・適合本体:VC-0242・適合本体:VC-0242・...

詳細を確認

    型番:

    VCE0242
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    VCE0242の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VCE0242
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,983円
    ( 3,281円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・VC-0242用替刃です。
    【商品仕様】
    ・適合本体:VC-0242
    ・適合本体:VC-0242
    ・JANコード:4989065102279
    ・トラスココード:811-2778
    ・質量:60g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MCC エンビカッタ替刃 VC-42の型番VCE0242のページです。 型番VCE0242に関する仕様情報を記載しております。
    MCC エンビカッタ替刃 VC-42のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MCC エンビカッタ替刃 VC-42
    MCC エンビカッタ替刃 VC-20新型
    エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
    42mm塩ビ管カッター用替刃
    エンビ管カッター(HPC-42)用替刃
    MCC ポリエチレンカッタ 200替刃
    メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションGROZKEIBAMCCコーポレーション
    通常価格2,983円2,537円11,053円2,869円2,389円6,000円
    通常出荷日2日目2日目1日目1日目9日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました