ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

サンケー Vクリップ大100本入【100個入り】

サンケー Vクリップ大100本入 VC-1
通常単価(税別)
507円
税込単価
558円
通常出荷日:2日目

【特長】・V字の大サイズのゼムクリップです。・事務用の他にもさまざまな職場やご家庭でご使用頂けます。・...

詳細を確認

型番:

VC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

VC-1の仕様・寸法情報

JANコード
4974161005210
トラスココード
134-2605
質量(g)
47.000
材質1
スチール

型番リスト

表示件数
型番
VC-1
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507円
( 558円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・V字の大サイズのゼムクリップです。
・事務用の他にもさまざまな職場やご家庭でご使用頂けます。
・紙を挟みやすく、しっかり留めることのできるクリップです。
【用途】
・29mm
・100本入
【商品仕様】
・長さ(mm):29
・事務用品
・金属小物
・JANコード:4974161005210
・質量:47g
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンケー Vクリップ大100本入の型番VC-1のページです。 型番VC-1に関する仕様情報を記載しております。
サンケー Vクリップ大100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンケー Vクリップ大100本入
サンケー Vクリップ小100本入
サンケー ステンレス安全ピン No.5 100本入
サンケー 山型クリップ大 (10個入)
サンケー ゼムリップ 大
サンケー 安全ピンNo.3 (1000本入)
メーカーサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコムサンケーキコム
通常価格507円466円1,328円2,741円517円4,635円
通常出荷日2日目2日目9日目2日目9日目9日目
JANコード497416100521049741610052274974161013253497416100101449741614650144974161010139
トラスココード134-2605134-2566134-2397134-2412134-2603134-2392
質量(g)47.00029.700126.000840.00040.000620.000
材質1スチールスチールステンレススチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました