17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビルダー
  • ビルダー

ビルダー

通常単価(税別)
64,107円~70,477円
税込単価
70,518円~77,525円
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。・根太フック、桁フックの荷...

詳細を確認
  • 材質1
    レバー本体:鋼板製●根太フック、桁フック:鋼板製●桁チェーン:特殊合金鋼

ご注意

  • 2×4工法の木造建築物には使用できません。
  • 鉄柱などには使用しないでください。
  • 同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。
  • 2×4工法の木造建築物には使用できません。 鉄柱などには使用しないでください。 同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 定格荷重(t)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

定格荷重

(t)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.5
4954380600519
851-5695
15000.0
1個
0.8
4954380600816
851-5696
18000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,107円
( 70,518円 )
4日目
70,477円
( 77,525円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・根太フックとレバーホイストは分離式なので扱いが楽で設置も容易です。
・根太フック、桁フックの荷重板は挟み板式なので簡単に曲がり難く、ぐらつかず安置できます。
・根太フックの楔側の鉄板が鋭角で楔の上部がすぐ角材に当たるので鈍角のものより傷が浅くなります。
・根太フックと桁フックは角材3寸、4寸、5寸の3種類に調節できます。
【用途】
・家起こし。

ご注意

  • 2×4工法の木造建築物には使用できません。
  • 鉄柱などには使用しないでください。
  • 同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。
  • 2×4工法の木造建築物には使用できません。 鉄柱などには使用しないでください。 同梱されているレバーホイストで通常のレバーホイストのように荷物の巻上げなどには使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビルダー
チェンブロックVH5シリーズ
チェンブロック VP5型
ナイスレバーNR2
チェンブロックVL5シリーズ
チェンブロックCX型 (アルミボディ)
メーカーバイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業バイタル工業キトー
通常価格64,107円-22,809円 -17,155円 -15,645円 -20,554円 -31,934円 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目〜1日目
材質1レバー本体:鋼板製●根太フック、桁フック:鋼板製●桁チェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼ロードチェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼本体:鋼板製●ロードチェーン:特殊合金鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート