ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
水本機械製作所 ステンレス SBMシャックル |
|
大洋製器工業 玉掛け用リング(強力タイプ) |
|
NANIWA(浪速鉄工) 足長アイボルト (ステンレス製) |
|
トラスコ中山 ステンレス製 アイナット(使用荷重0.01~0.45t) |
|
NANIWA(浪速鉄工) 足長アイボルト(スチール製・生地) |



【特長】・特に厚みのあるワークをクランプするのに便利です。・1トンで32mm、2トンで40mmまでのワ...
詳細を確認【特長】
・特に厚みのあるワークをクランプするのに便利です。
・1トンで32mm、2トンで40mmまでのワークをクランプできます。
・安全ロック:吊り環のオーバー荷重判別ポンチマーク、鋼材差込確認ゾーンなどVA型の特徴を併せ持っています。
【用途】
・鉄板、形鋼の運搬作業。

アズワン
ピペット 容量 1~50ml

トラスコ中山
取手付パンチングBOX

allsafe(アンクラジャパン)
ラッシングベルト (カムバックル式) ナローフック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イーグル・クランプ
縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)
0通常価格(税別):46,185円~

京町産業車輌
ドラムハンガー
0通常価格(税別):34,971円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):9,870円~

エスコ
アイボルト(鍛造 亜鉛メッキ)
3.5通常価格(税別):110円~

NANIWA(浪速鉄工)
マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)
4.6通常価格(税別):8,845円~

エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
5通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

テザック
ラッシングベルト(ラチェットバックル式)
3.7通常価格(税別):2,443円~

アズワン
荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414
4.7通常価格(税別):1,172円~