ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ マイクロ電子天びん(天秤)BM-5/BM-20/BM-22/BM-5D |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。【用途】・研究施設、医...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
134,145円 ( 147,560円 ) | 5日目 |
162,188円 ( 178,407円 ) | 5日目 |
143,440円 ( 157,784円 ) | 5日目 |
179,829円 ( 197,812円 ) | 5日目 |
164,238円 ( 180,662円 ) | 5日目 |
204,406円 ( 224,847円 ) | 5日目 |
112,700円 ( 123,970円 ) | 5日目 |
132,726円 ( 145,999円 ) | 5日目 |
【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上


重松製作所
防じん・防毒マスク TW01SC

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

サカエ
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具
3通常価格(税別):2,090円

サカエ
パンチングパネル用フック SFN-21P
0通常価格(税別):766円

サカエ
パンチングパネル用クランクフック
0通常価格(税別):2,065円

サカエ
パンチングパネル用ダブルフック(小)
0通常価格(税別):1,389円

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
5通常価格(税別):3,026円

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ