ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。【用途】・研究施設、医...
詳細を確認【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):8,268円

ヤマト科学
マグカップ
0通常価格(税別):6,587円~

トラスコ中山
多人数用ロッカー
0通常価格(税別):39,529円~

サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
0通常価格(税別):63,155円~

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

山金工業
A4判プラスチック引出し
0通常価格(税別):35,262円~

大阪製罐
部品ボックス
0通常価格(税別):2,450円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)
5通常価格(税別):7,561円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ