ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【特長】・収納に便利な引出付です。・耐震固定金具(4個)付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式で...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
156,595円 ( 172,255円 ) | 5日目 |
184,636円 ( 203,100円 ) | 5日目 |
171,797円 ( 188,977円 ) | 5日目 |
208,186円 ( 229,005円 ) | 5日目 |
194,170円 ( 213,587円 ) | 5日目 |
234,338円 ( 257,772円 ) | 5日目 |
128,060円 ( 140,866円 ) | 5日目 |
148,087円 ( 162,896円 ) | 5日目 |
【特長】
・収納に便利な引出付です。
・耐震固定金具(4個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

トラスコ中山
スタンダードロッカー(ダイヤル錠式) WKLシリーズ
0通常価格(税別):24,154円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
4通常価格(税別):6,265円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):35,025円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ