17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)

  • 高さ(mm)
    1750
  • 材質1
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    No.4仕上
  • 最大積載量(kg/台)
    800

ご注意

  • 引き出しには鍵はついていません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口(mm)

奥行(mm)

トラスココード

質量(g)

引出し数

最小発注数量
1200
450
828-2463
92000.0
3
1個
1200
600
828-2464
107000.0
3
1個
1500
450
828-2465
114000.0
4
1個
1500
600
828-2466
127000.0
4
1個
1800
450
828-2467
127000.0
4
1個
1800
600
828-2468
141000.0
4
1個
900
450
828-2469
73000.0
2
1個
900
600
828-2470
83000.0
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,595円
( 172,255円 )
5日目
184,636円
( 203,100円 )
5日目
171,797円
( 188,977円 )
5日目
208,186円
( 229,005円 )
5日目
194,170円
( 213,587円 )
5日目
234,338円
( 257,772円 )
5日目
128,060円
( 140,866円 )
5日目
148,087円
( 162,896円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に便利な引出付です。
・耐震固定金具(4個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上

ご注意

  • 引き出しには鍵はついていません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VADGG型 (引出・上下ガラス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAD型 (引出・上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VAGG型 (上下ガラス戸)
ステンレス保管庫 二段式ベース付 VDGG型 (引出・上下ガラス戸)
ステンレス保管庫 二段式アジャスト付 VA型 (上下ステンレス戸)
ステンレス保管庫 二段式ベース付 VD型 (引出・上下ステンレス戸)
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格128,060円-116,087円 -112,700円 -143,842円 -100,727円 -131,869円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
高さ(mm)175017501750175017501750
材質1ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)ステンレス(SUS430)
材質2No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上No.4仕上
最大積載量(kg/台)800800800800800800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト