ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。【用途】・研究施設、医...
詳細を確認【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

トラスコ中山
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
4通常価格(税別):24,916円~

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん
4通常価格(税別):8,268円

サカエ
キャビネットラックシステム CBR-18GT・CBR-18GAT
0通常価格(税別):183,168円~

サカエ
一斗缶保管庫用オプション油受
0通常価格(税別):14,152円~

サカエ
危険物保管ロッカー(両開扉)
0通常価格(税別):63,155円~

ペリカン
マイクロケース(小型精密機器用)
4.7通常価格(税別):4,559円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ