17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュ長網タイプ 樹脂先芯入りスニーカー

メッシュ長網タイプ 樹脂先芯入りスニーカー

通常単価(税別)
6,667
税込単価
7,334
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施している...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • JANコード
    4932807039104
  • トラスココード
    134-1481
  • 質量(g)
    740
  • 材質1
    甲被:編物、合成皮革、本革
  • 材質2
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質3
    先芯:樹脂
  • 寸法(cm)
    29.0

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,667
( 7,334 )
7日目
6,667
( 7,334 )
7日目
6,667
( 7,334 )
2日目
6,667
( 7,334 )
2日目
6,667
( 7,334 )
7日目
6,667
( 7,334 )
2日目
6,667
( 7,334 )
7日目
6,667
( 7,334 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
【用途】
・建設業。

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュ長網タイプ 樹脂先芯入りスニーカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュ長網タイプ 樹脂先芯入りスニーカー
安全作業靴 スパイダーマックス #6000
マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー
屋根プロ トリコロール
作業靴 ハイパーV #2000 チョコ
作業靴 ハイパーV #2000 ワイン
メーカー日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム
通常価格6,6674,243 -5,623 -3,5014,208 -4,070 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜9日目4日目〜4日目〜
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE
JANコード4932807039104-----
トラスココード134-1481-----
質量(g)740910690.000760.000680680
材質1甲被:編物、合成皮革、本革靴底:耐油性ゴム甲被:合成皮革甲被:綿甲被:編物、合成皮革、本革甲被:編物、合成皮革、本革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト