17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サボシューズ 白
  • サボシューズ 白

サボシューズ 白

通常単価(税別)
6,548円
税込単価
7,203円
通常出荷日:7日目

【特長】・つま先ワイドで履き心地良好です。・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施している...

詳細を確認
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 質量(g)
    480
  • 材質1
    甲被:合成皮革
  • 材質2
    靴底:耐油性ゴム
  • 材質3
    ベルト:ゴム

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法(cm)

最小発注数量
134-1471
22.5
1個
134-1459
23.0
1個
134-1706
23.5
1個
134-1744
24.0
1個
134-1672
24.5
1個
134-1475
25.0
1個
134-1429
25.5
1個
134-1447
26.0
1個
134-1474
26.5
1個
134-1679
27.0
1個
134-1427
28.0
1個
134-1302
29.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目
6,548円
( 7,203円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・飲食店。
・事務所履き
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム
・ベルト:ゴム

ご注意

  • 質量は標準26.0cmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サボシューズ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サボシューズ 白
サボシューズ 黒
メッシュ長網タイプ 樹脂先芯入りスニーカー
作業靴 ハイパーV #2000 ワイン
マジックタイプ 樹脂先芯入りスニーカー ネイビー
作業靴 ハイパーV #2000 ブルー
メーカー日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム日進ゴム
通常価格6,548円4,044円 -4,576円 -4,311円 -5,165円 -4,319円 -
通常出荷日7日目9日目2日目〜4日目〜1日目〜1日目〜
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE
質量(g)480480740680690.000680
材質1甲被:合成皮革甲被:合成皮革甲被:編物、合成皮革、本革甲被:編物、合成皮革、本革甲被:合成皮革甲被:編物、合成皮革、本革
材質2靴底:耐油性ゴム靴底:耐油性ゴム靴底:耐油性ゴム靴底:耐油性ゴム靴底:耐油性ゴム靴底:耐油性ゴム
材質3ベルト:ゴムベルト:ゴム先芯:樹脂先芯:樹脂 JSAA B種先芯:樹脂先芯:樹脂 JSAA B種

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト